谷歌搜索术语“模数转换器选择”会产生了数以千计的搜索结果,证明这一任务对参与设计传感解决方案的许多人而言仍然具有挑战性。毕竟,从8位微控制器(MCU)中集成的简单10位ADC到可以GHz速率解析的ADC,有大量的模数转换器(ADC)解决方案。
除非正在设计专门的传感前端,否则您很可能正在寻找一款集成ADC,能够实现高质量的性能,而不会影响节能或操作的灵活性。在这篇文章中,我列出了几个参数,可帮助您缩小ADC的搜索范围,根据应用的具体需要,您可能还要参考其他参数。
例如,1MSPS的ADC采样将在1ms内采集1,000个16位样本。如果您使用双缓冲方法捕获ADC样本,那么您知道您有≤1ms的时间来后处理数据缓冲区,根据结果采取措施并可能在下一个数据集准备处理之前移动数据。
正如我在本文开头所提到的,根据应用尝试感测的内容,实际的ADC选择标准列表可能会更长。您可以通过购买MSP432P4 LaunchPad™ 开发套件以及通过我们的 SimpleLink Academy培训门户网站快速在线获得有关使用精密ADC的教程,来评估精度高达16位的MSP432P4高性能ADC。
如欲深入了解ADC选择的主题,并了解TI的MSP432P4高精度ADC与市场上现有的ADC比较情况,请查看下面图1中的图表,并查看我们的 应用报告,该报告提供的有用提示解读了ADC数据表参数。
图 1:MSP432 16位精密ADC的性能与竞争产品的对比
原文链接:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2018/01/17/how-to-select-the-correct-adc-for-your-sensing-application