智能移动电源支持高电压充电

  移动电源正变得越来越受欢迎,因为电池容量胜过诸如智能手机和平板电脑的个人电子设备的运行功率。高性能CPU、大尺寸和高分辨率的显示面板也使得运行时间缩短。这催生了诸如移动电源的快速备用电池的需求。

  传统上讲,一个5V USB是智能手机和平板电脑等移动设备的标准电源。由于迷您USB的电流容量限制,一个5V电源只能至多提供10W电力,这可能需要6个多小时的充电时间。随着移动设备的电池容量的增加,电池充电时间过长成为困扰消费者的一个难题。

  为了改进用户体验,高电压(> 5V)充电方法提供了更多的输入功率并缩短充电时间,同时保持2A的相同的电缆电流。除了高电压充电,许多移动电源厂商也通过集成电池电量计创造更加智能的移动电源,这使得用户可以看到移动电源状态、预期的充放电时间。这让移动电源变得更加智能。它使得用户能够知晓移动电源的状态、估计充电和放电时间。验证也正成为一种趋势。终端应用和移动电源充电前需要身份验证。该理念可保持应用程序的整体电池寿命。

  亚洲的移动电源设计师是早期采用这些新功能的人群;中国的一个领先移动电源供应商在其新设计中采用了TI的2.4 GHz CC2543系统片上系统(SoC)和bq25895。在供应商看来,输入需要支持带最大4A电池充电电流的12V / 9V / 5V适配器,而输出放电功率为5V / 2.1A。

图1是一个智能移动电源的典型框图。8051 core、32kB闪存、1KB RAM CC2543 SoC充当系统控制器及无线收发器。本设计中的关键因素是使用CC2543器件的专有无线电实现低功耗和低成本的Bluetooth®低能耗信标的功能。

  bq25895是一种单电池快速充电器,其可自动与适配器通信,并支持高电压充电(降压)。其充电电流可高达5A。在USB便携式模式中,bq25895可充当升压器,并输出一个稳定的5V(3A的最大输出电流)为诸如智能手机的连接终端设备提供电源。

  TPS2514 USB专用充电端口控制器可与连接设备通信,以确保该设备可从移动电源提取最大功率。

 

1:支持高电压充电的智能移动电源框图

 

  多家公司已提供了不同的高电压充电协议,这其中包括TI。越来越多的智能手机和移动电源现在都具有高电压充电功能。在这个竞争激烈的市场中,bq25895CC2543 SoC可带来额外价值,实现全快速充电能力,提高您的产品质量。通过访问产品文件夹了解更多产品优点,并在下方做出评论让我们了解您在寻找何种设备设计快速充电。

其他信息

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/fullycharged/archive/2016/08/15/smart-power-bank-support-high-voltage-charging