您希望您的PoE系统附带标识吗?

为了发挥解决方案真正的潜力,所有“基于标准”的解决方案,例如USB和UL安全标准都需要一种简单的方法来识别兼容的解决方案。否则,一个很有前景的解决方案就会无法推进。解决方案的表现是否真如数据表上“宣传”的那样?你怎么能确定?当真实的经历导致对标准本身产生质疑时,你会怎么做呢?

以太网供电(PoE)曾是上述情况的例子之一 - 直到2018年1月16日。

继以太网联盟(EA)在全球范围内发布新闻稿后,PoE技术进入了一个易于被采用的新时代。通过为终端用户(或其中任何人)提供一种简单方法来确定设计是否符合当前标准以及功率水平如何。当PoE系统演示CAT-5电缆的PSE和PD端之间的互操作问题时,新的认证程序还允许人们更快故障排除及检修。

如图1所示,基本上有两类认证标识:一类用于受电设备(PD),也称为“负载”,另一类用于供电设备(PSE),也称为“电源”。箭头表示系统中电流的定向流动。对PD而言,箭头指向标识,表示设备能够接收的电力。对PSE而言,箭头从标识中指出,表明设备能够发送的电力。方框内的数字表示授予的认证级别(见表1)。对于那些不熟悉PoE的人来说,这些数字直接对应于支持PoE的设计可以发送或接收的最大功率。

1EA认证标识(商标)*

 

1PoE种类级别

此次率先推出的范围仅限于当前的电气和电子工程师协会(IEEE)802.3标准(1-4级),但目前定义测试套件以验证计划的IEEE802.3bt标准下的未来设计工作正有序地进行着(这将增加5-8级)。

TI相信带有PoE标识的终端设备具有竞争优势,我们希望能够使我们的客户实现这一目标。TI正在将许多热门的EVM和参考设计通过EA认证,以便终端设备设计工程师可以从通过验证的方案入手,并更加确保他们的设计将会通过行业合规性测试。

通过查找标识,增加开启您的新PoE设计的信心。

* EA CERTIFIED & PD Mark™和EA CERTIFIED & PSE Mark™和EA CERTIFIED™是以太网联盟在美国和其他国家的认证标识。在许可证下使用。严禁未经授权使用。

 

其他资源

 

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/03/16/would-you-like-a-logo-to-go-with-your-poe-system