• 2019-3-6

    电源管理设计小贴士:回到未来,电力电子产品如何变化

    作者: Robert Taylor Robert Taylor 是德州仪器的应用经理。 我于2002年开始在德州仪器(TI)工作;从那时起,电力电子市场整体增长了四倍多,复合年增长率达到了8%左右。这种巨大的增长得益于电源领域的一些惊人的进步。 我将在本文中回顾在2002年看起来几乎不可能实现的话题。例如,我的首批项目之一是用于低压大电流处理器应用的两相转换器:输入电压为12 V,输出为1 V,电流为40 A,功率级均为250 kHz,输出纹波为500 k...
    • 2019-1-9

    TL431反馈回路的分析和设计

    TL431 (如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见, TL431 常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。如图二所示(图中L是为了降低输出电压纹波加的小电感)。 图一 图二 简要介绍反激电源闭环反馈回路原理:线性光耦只适合传输低频信号且在传输过程中会产生较大的传输误差,为了消除光耦的传输误差将 TL431 设计的误差放大器放在光耦输入侧。一旦输出电压偏高, TL431 的...
    • 2018-12-28

    TPS61046在光通信中双输出的应用

    作者: TI 工程师 Wanda Wang Abstract 光通信应用经常需要从+3.3V的输入电源升压得到一组正负电压,比如+/-20V,常见的做法是用两颗芯片分别去产生+20V和-20V输出,这种方案体积会比较大,对面积敏感的应用无法满足要求。本文在TI升压芯片 TPS61046 的基础上,引入负压Charge pump电路,实现单芯片同时输出+/-20V,整个方案体积非常小,并就关键器件选型进行了分析,最后给出实测结果。 1. 引 言 光模块...
    • 2018-12-14

    使用RGBW LED驱动提升LED人机界面设计

    现在的产品变得非常智能且彼此相互连接。 扬声器 、电视、冰箱、机顶盒和烟雾探测器等器件不再只是处在某一位置的工具 - 用户可远程或通过语音唤醒控制它们。这些器件比以前更加智能,这意味着它们还需要更加智慧的人机交互界面。 人机交互的界面可以多种多样,由发光二极管(LED)的各种创造性的组合而形成的LED环、LED矩阵或红绿蓝(RGB)LED照明等是现在炙手可热的人机交互方式,特别是通过改变诸如追逐或闪烁等模式更是增加了使用LED 作为人机交互界面的灵活性和美观程度。图1所示为一些模式示例。 图 1...
    • 2018-12-13

    轻松延长TWS真无线蓝牙耳机的充电盒的电池寿命

    作者: TI 工程师 Eileen Zhang 自从iPhone7取消3.5mm插孔后,蓝牙耳机市场得到迅猛发展,蓝牙耳机种类也层出不穷。相比普通蓝牙耳机,TWS (True Wireless Stereo) 真无线蓝牙耳机具有如下优点:左右单元无物理连接,完全摒弃有线烦恼,运动更自由;使用方式多样,既可独享,又可分享。 由于TWS耳机左右单元无物理连接的特性,一般情况下耳机无法通过microUSB接口充电。为了解决这个问题,几乎所有的TWS耳机都配备了兼具充电和收纳功能的便携盒,没电的时候只...
    • 2018-11-30

    基于移相控制的多路输出降压变换器提升EMI性能的PCB布局优化

    作者:德州仪器Gavin Wang 电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。 然而,...
    • 2018-11-27

    门驱动的欠压保护功能及其注意事项

    IGBT/MOSFET等全控型开关器件在现代电力电子系统中的应用日趋广泛,相应的驱动芯片集成度也越来越高,其中欠压保护功能由于可以防止开关管在门极电压较低时饱和导通,被各大驱动芯片公司集成到了自家的驱动芯片上。本文以TI的 UCC5320 驱动芯片为例,介绍欠压保护的作用。另外,在双电源供电时欠压保护功能可能会失效,而UCC5320E在双电源供电时依然可以实现欠压保护。 一、欠压保护的重要性 图1显示了在一个固定V...
    • 2018-11-16

    基于LM5 036的半桥DC/DC电源——电流保护篇

    LM5036 是一款高度集成化的半桥PWM控制器,集成了辅助偏置电源,为电信,数据通信,工业电源转换器提供高功率密度解决方案。 LM5036 包含使用电压模式控制实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。 该器件适用于隔离式DC-DC转换器的初级侧,输入电压高达100V。与传统半桥及全桥控制器相比, LM5036 有着自身不可替代的优势: (1)集成辅助偏置电源,为 LM5036 及原边和副边元器件供电,无需外部辅助电源,减少电路板尺寸和成本,有助于实现高功率密度和良好的热可靠性。 (2)增强的预偏置启动性能可实...
    • 2018-11-16

    基于LM 5036的半桥DC/DC电源——预偏置启动篇

    LM5036 是一款高度集成化的半桥PWM控制器,集成了辅助偏置电源,为电信,数据通信,工业电源转换器提供高功率密度解决方案。 LM5036 包含使用电压模式控制实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。 该器件适用于隔离式DC-DC转换器的初级侧,输入电压高达100V。与传统半桥及全桥控制器相比, LM5036 有着自身不可替代的优势: (1)集成辅助偏置电源,为 LM5036 及原边和副边元器件供电,无需外部辅助电源,减少电路板尺寸和成本,有助于实现高功率密度和良好的热可靠性。 (2)增强的预偏置启动性能可实...
    • 2018-11-16

    基于LM5036 的半桥DC/DC电源——辅助电源篇

    LM5036 是一款高度集成化的半桥PWM控制器,集成了辅助偏置电源,为电信,数据通信,工业电源转换器提供高功率密度解决方案。 LM5036 包含使用电压模式控制实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。 该器件适用于隔离式DC-DC转换器的初级侧,输入电压高达100V。与传统半桥及全桥控制器相比, LM5036 有着自身不可替代的优势: (1)集成辅助偏置电源,为 LM5036 及原边和副边元器件供电,无需外部辅助电源,减少电路板尺寸和成本,有助于实现高功率密度和良好的热可靠性。 (2)增强的预偏置启动性能可实...