TI E2E™ 中文社区
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
TI E2E™ 中文社区
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
博客文章
ADC/DAC知识杂谈
Amplifier 放大器专家设计经
Analog 技术纷纭谈
Behind the Wheel - 车轮上的 TI 技术
Fully Charged 电池管理
MSP 低功耗 MCU
On the Grid - 智能电网技术
Power House - 电源之家
Precision Hub 模拟精密技术杂谈
Signal Integrity 高速互联设计
The Process - TI 处理器
Think. Innovate
TI Designs参考设计库精选
WEBENCH 设计
大学计划
工业应用
德州仪器招聘咨讯
无线 ConnecTIng
点亮创意:TI DLP® 博客
电机驱动与控制
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
博客文章
TI Designs参考设计库精选
博客
提及
标签
更多选项
取消
登录即可发布
取消
加入或登录
文章 RSS
Atom
选项
取消
相关文章
TI Designs参考设计库精选
标签
连接
取消
最新
浏览次数最多
评论数量最多
降序
升序
TI 管理员
2017-8-24
基于分流的 ±500A 汽车精密电流感应参考设计
基于分流的 ±500A 汽车精密电流感应参考设计 描述 该基于分流的电流传感器参考设计可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。精密电流传感在大量的汽车应用(包括电池管理系统、电机电流等)中至关重要。一般而言,这些位置中的非线性、温度漂移和分流容差可能会导致精度很差。该设计通过使用 TI 的电流分流监视器和信号调节器( INA240 、 PGA400-Q1 )解决了这些问题。 特性 0.2% FSR 的精度,温度范围为 -40°C 至 125°C 适用于 ±500A 高侧/低侧电流传感 针对温度和非线性进行补偿(二阶温度和线性补偿算法...
TI 管理员
2017-8-24
汽车增强型隔离 CAN 参考设计 (TIDA-01255)
汽车增强型隔离 CAN 参考设计 描述 TIDA-01255 参考设计是专为隔离式 CAN 通信而设计的,它被广泛使用于汽车环境。在混合动力汽车与电动汽车 (HEV/EV)中 、一款完善的高压网络相对于底板接地是浮动的。在浮动的高低电压系统之间的电源和通信通道连接需要隔离。 TIDA-01255 参考设计支持带有简单隔离变压驱动器的应用,用于转换功率,并具有低传输延迟,从而降低环路延迟 , 支持 CAN的更高波特率。 特性 灵活高速的 CAN 通信 低环路延迟 (通常为 136 ηs) 以支持高速仲裁速率 750mW 功率传输,具有 3kV 隔离 ± 70V 总线故障保护 符合 ISO11898-2CAN...
TI 管理员
2017-8-14
汽车应用精华参考设计分享 —— 第一弹
小编精心整理了适用于汽车应用的 TI 参考设计,具体可划分为 HEV/EV 和动力传动专区,信息娱乐与仪表盘专区,高级驾驶辅助系统(ADAS)专区和车身电子元件与照明专区,第一批次有12个参考设计,快来找找有没有适合你的那一款! HEV/EV 和动力传动专区 16 通道有源电池平衡参考设计 16 节 EV/HEV 高电流有源解决方案使用最新的汽车电池管理监控器和保护器 bq76PL455A-Q1 。它将 bq76PL455A-Q1 的高度集成和高精度与双向直流-直流电池平衡器结合起来,从而为大容量电池组提供了高性能电池管理解决方案。这就使任意 16 节输入均可在高达 5A 的电流下根据所需充电或放电,而且还可将模块堆叠至 1300V。 特性: ...
TI 管理员
2017-8-11
基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计
基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计 描述 TIDEP0066 参考设计采用 TI 嵌入式语音识别 (TIesr) 库,突出了 C5535 和 C5545 DSP 器件的语音识别能力;并且可基于成功的关键字采集,指示如何运行在 C5535eZdsp OLED 屏幕上打印预编程关键字的语音触发示例。此设计还描述了自定义触发词的步骤。 特性 为需要随时监听的应用提供高效有功功率 小尺寸(低至 7mm x 7mm),具有经过优化的引脚 基于开放源码库 可为任何应用添加语音控制 》》 设计详情 》》下载设计指南 》》下载原理图 》》下载 CAD 文件 》》下载软件文件...
TI 管理员
2017-6-28
GaN 参考设计
适用于 200V 交流伺服驱动器的三相高 PWM 频率 GaN 逆变器参考设计 设计详情 下载原理图 下载设计指南 下载设计文件 高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计 (包含 TI HV GaN FET ) 设计详情 下载原理图 下载设计指南 下载设计文件 适用于高速驱动器的 48V/10A 高频率 PWM 3 相 GaN 逆变器参考设计 设计详情 下载原理图 下载设计指南 下载设计文件 具有 3 个输出、48V 输入电压的数字 POL 参考设计 设计详情 下载原理图 下载设计指南 下载设计文件 ...
TI 管理员
2017-5-22
智能锁参考设计
TI 智能锁相关参考设计 : ( 点击以下链接可获取相关资源 ) 1. 使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计 设计详情 参考指南 原理图 2. 采用 LDC1314 电感数字转换器的 16 按钮感应按键参考设计 设计详情 参考指南 原理图 3. SensorTag TI 设计 设计详情 参考指南 原理图 4. 具有蓝牙低耗能和电容式触控功能的访问控制面板参考设计 设计详情 参考指南 原理图 5. 低压有刷电机系统 设计详情 参考指南 原理图
Deyisupport 管理员Y
2016-1-18
【TI参考设计中文指南下载】(新增6本)2016年最Hot的工业类参考设计中文指南新鲜出炉!
想了解 2016 年最 Hot 的工业应用参考设计吗? ( 9 月更新)再新增 6 本 ! 工厂自动化与控制系统 NEW! 由回路供电的 4-20mA 单片 RTD 传感器发送器参考设计 下载新版中文设计指南 下载原理图 查看详情 NEW! 面向超低功耗和低功耗应用的独特高效率隔离式 DC/DC 转换器参考设计 下载新版中文设计指南 下载原理图 查看详情 NEW! 适用于 PLC 且采用多路复用单通道 ADC 的多通道模拟输出模块参考设计 下载新版中文设计指南 下载原理图 查看详情 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计 下载中文设计指南...
Deyisupport 管理员Y
2015-8-28
精选汽车信息娱乐系统解决方案
德州仪器(TI)致力于提供创新的汽车技术,从而帮助实现更安全、更环保和更愉快有趣的驾驶体验。我们精选了三款参考设计为汽车信息娱乐提供完整的解决方案,更有 汽车娱乐信息指南为您的产品设计助力。 百万像素 CMOS 相机参考设计的同轴无压缩数字视频串行器/解串器 明星器件: DS90UB913A-Q1 DS90UB914A-Q1 LM3671 LP38693-ADJ-Q1 TPD2E001-Q1 TPS65320-Q1 下载技术文档 免费申请样片 车用 TFT LCD 显示屏解决方案 明星器件: DRV2667 DS90UH925Q-Q1 DS90UH926Q...
Deyisupport 管理员Y
2015-8-11
如何选择最合适的变送器?重点推荐这四款
工业现场中,变送器将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号,在现场实际环境中实现远距离信号采集,包括温度变送器,压力变送器,差压变送器,液位变送器,电流变送器,电量变送器,流量变送器,重量变送器等。今天, 我们重点为大家推荐四款TI 参考设计,帮助大家在自己的应用中选择最合适的变送器。 小尺寸、2 线、4 到 20mA 电流环路 RTD 温度发送器 这是针对可靠、低功耗、精确和长期稳定的2线环路供电4-20mA电流输出温度变送器的参考设计。它使用带有4-20mA电流回路发送器的RTD温度传感器。它还说明了传感器信号调节、比例式测量技术、推荐的软件流量、校准、传感器线性化、PCB布局和其他设计注意事项。此外,外部保护电路已经部署到位,符合IEC61000-4 标准–...
Deyisupport 管理员1
2015-8-3
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源参考设计精选
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/ Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等。此类电源往常采用反激式线路,由于设计的复杂度,工业标准引脚的单列直插模块(SIP)被广泛采用。 TI Flybuck 拓扑无须外围环路补偿和吸收器件,也不需要辅助绕组或光藕。因此设计十分简便和灵活。另外,MosFET 的内置也进一步更高集成度,可比反激线路面积缩小一倍左右。高耦合度变压器设计保证了输出调整率及交叉调整率。 TI 参考设计 PMP4394 家族和 PMP4440 分别采用了 LM25017 , LM25018 和 TPS55010 ,以支持 5V、12V、24V 输入和不同的电压输出...
>