基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计

基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计

    

描述

TIDEP0066 参考设计采用 TI 嵌入式语音识别 (TIesr) 库,突出了 C5535 和 C5545 DSP 器件的语音识别能力;并且可基于成功的关键字采集,指示如何运行在 C5535eZdsp OLED 屏幕上打印预编程关键字的语音触发示例。此设计还描述了自定义触发词的步骤。

 

特性

  • 为需要随时监听的应用提供高效有功功率
  • 小尺寸(低至 7mm x 7mm),具有经过优化的引脚
  • 基于开放源码库
  • 可为任何应用添加语音控制
  
  
 
图 1: 板图
图 2:方框图