用SIMPLE SWITCHER® 产品和全新的WEBENCH® 工具供电

让我们先从一个假设开始:

你叫Floyd。你是一名数字设计师。你的整个职业生涯都在从事FPGA编程。在大学时,你参加了入门模拟课程,不过你喜爱数字系统,并且尽可能地参加了与之有关的每一门课程,获得了电子工程学士学位。

不论怎样,你希望工作具有挑战性,并且最近开始在一家较小的公司内工作,这家公司没有专职的电源管理大师级人物。当然,你已经看过电源电路原理图,并且知道基本拓扑,不过你还从未负责过电源设计工作。在这个背景下,你的老板要你在周末之前提交你的第一份完整设计电路原理图。看起来你似乎迎来了想要的挑战。。。

带着些许慌乱,你问了问坐在你隔断旁边的同事,有什么推荐的电源管理器件。他什么都没说,只是指了指挂在他墙上的海报。。。这是一幅产品选型图,顶部有一个熟悉的名字“SIMPLE SWITCHER® 产品”,以及一个到SIMPLE SWITCHER.com的网站链接—而这一刻正是“设计变得简单”的奇妙之旅开始的时候。

你会发现,SIMPLE SWITCHER是易于使用器件与简单软件的结合点。SIMPLE SWITCHER的每一个方面都是使DC/DC电源管理大师的设计工作变得更加简单,而对于非电源专家来说也是如此,而到目前为止,这一发展过程已经有25年了。你不会在其它任何一个地方找到一款专门针对易于使用,并且被业内最强大在线设计工具套件所支持的器件组合。

知道了这一点,你也就不会对全新的SIMPLE SWITCHER产品和工具网站在使用设计人员最关心的效率、尺寸和成本等参数寻找合适产品方面比之前更加简单而感到惊讶了。

1.输入你的参数并单击“Update”(更新)来立即查看针对你的设计的最佳SIMPLE SWITCHER。通过使用左侧的转盘和复选框来优化你的结果。

你知道所有这些搜索结果中的器件都易于使用,其原因在于SIMPLE SWITCHER设计团队已经努力工作数年,这样的话,你和Floyd也就不必再这方面耗费精力。创新设计和处理技术的进步已经实现了外部组件的集成,以及解决方案尺寸的最小化,所有这些努力都是为了简化DC/DC设计,并且加快产品上市时间。请浏览一下某些提到的集成示例:

  • 集成的补偿网络免除了计算最优组件值的麻烦,以确保转换器稳定性。
  • 集成FET免除了设计中对于续流二极管的需要,同时提高了效率,并且使di/dt环路变得更加严密,以实现更好的EMI性能。
  • 集成电感器模块消除了往往是最大且花费最大的外部组件,同时进一步增加了di/dt环路的严密性,并且减少了总体BOM数量。

电源模块社区的模范公民--LMZ31710—只需3个外部组件即可实现17V,10A电源。

此外,借助全新的WEBENCH交互式设计特性,只需一次单击即可预览设计的电路原理图。

2.在执行部件搜索后,单击“Preview Design”(预览设计)来打开交互式WEBENCH,以查看电路原理图,曲线图、BOM和其它更多内容这些都与你的设计相关在这个页面内可完成所有工作。


如果这个设计预览正合你意,你现在就可以将其直接发布至WEBENCH在线设计环境中。我们假设的故事主角,Floyd将会喜欢上TI获奖设计工具中的所有这些节省时间的新功能:

  • 现在可以编辑生成的电路原理图。如果用户有独特的系统要求,可以按照需要将组件和/或接线添加到设计中。
  • 现在可以将电路原理图和仿真测试台导出至用户的CAD工具中。WEBENCH提供电路原理图和仿真文件的下载功能,其中包括SPICE模型,之后可以在Altium、Cadence或TINA-TI等CAD软件中打开和操作。
  • 快速导出PCB布局布线。与电路原理图和仿真导出工具相类似,热仿真布局布线可被下载,并且在你的CAD工具中打开,从而节省了数小时的时间。

对于SIMPLESWITCHER.com的快速阅读使Floyd创造了奇迹。他手头上有大量可能的解决方案,通过使用WEBENCH谁设计工具,他的设计时间被大幅缩短,而且也不那么紧张了。他不但能够在老板的要求期限前完成工作,他甚至有可能参加周五下午的冰激凌派对。要想一试身手,为你的设计寻找最合适的SIMPLE SWITCHER产品,敬请访问simpleswitcher.com,并在快速搜索中输入你的设计参数。

其它资源:

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/07/08/power-up-with-simple-switcher-and-new-webench-tools