使用了贵司隔离方法器芯片,型号AMC1301QDWVRQ,对于datasheet推荐电路,如下:
关于采样误差计算,有如下几个疑问请教。
-
如下如所示的Eg(%)和EG,在计算采样误差时,是两者相加吗?
EG:
EG(%):
举例:如果R3’=3kΩ,则EG(%)=1-12.5/(12.5+3)=19.35%,如果取EG=0.3%,那么总的放大误差是多少?此时,是采用R3电压作为运放输入吗?
-
如果考虑R3’和Rin,使用如下公式作为隔离运放差分输入,是否可以不考虑EG%的影响,在计算放大误差时,只考虑EG=0.3%就可以了
3.规格书中运放漏电流典型值在60uA,实测输入悬空时,R3‘’上压降约为30uA*R3’,什么原因呢?
4. 实测输入差分负悬空时,运放也正常工作,输入差分电压也满足增益,而且测试R3’压降为0,不受漏电流影响。差分负悬空,不与输入地相连,这种做法是否可取呢?