LM258使用问题

近在对前期设计的功能电路进行梳理分析。有一个运放电路觉得设计不是很正确,但找不到理论依据,一直在使用,偶尔出问题。
 具体电路:运放LM258,单电源5V供电,差分衰减电路形式,运放两输入引脚各串接6只100k电阻,电路输入端是直流母线电压1200V,通过该电路进行差分衰减变成小信号使用,没有做隔离。

问题:
1. 该电路是否符合差分工作原理?
2. 高电压衰减电阻是否符合安规?
3. 该电路存在的潜在问题有哪些?如何改进?

9 个回复