【Precision Lab 系列】精密放大器三大常见问答

Question 1:  为什么在数据转换器ADC负端输入(AIN_M)上推荐使用和正端输入(AIN_P)匹配的等效阻抗Rin?


Solution :   这种外部源阻抗的匹配输入有助于抵消外部的源阻抗带来的附加的失调误差,可以维持较高的系统直流精度。

Relevant links:  参见数据手册推荐电路: www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8860.pdf

      

Question 2:    在SAR ADC前端电路中,RC filter这个电容的主要功能是什么?为什么推荐选择COG/NPO类型的电容?如何选择容值和阻值?   

Solution: 这个电容有助于降低采样电荷注入的影响,在ADC的捕获时间内能够作为电荷库、提供足够的电荷对ADC内部的采样保持电容进行充电。这个电容的另外一个功能是,它和电阻组成的滤波器可以滤除前端驱动电路的噪声。

COG- or NPO类型的电容有非常稳定的电压、频率和时间特性,而且温度系数比较小。                               

Relevant links:   

 

Question 3:  信号链路中如何计算和仿真噪声?包括放大器和数据转换器(ADC)?

Solution :   下面的在线Precision Labs 培训资料详细介绍了如何计算和仿真噪声,软件可用来辅助计算和仿真噪声。

Relevant links:   

23 个回复