使用AIC3100,音频输入只用右声道,偏置电压设置为2.5V,使用无源拾音器没问题,使用有源拾音器声音失真,有些发音听不到,噪声很大。测试无源拾音器到AIC3100的音频输入电压范围为0.96V-2.64V(包含偏置电压);测试有源拾音器到AIC3100的音频输入电压范围为-1.28V-4.8V(包含偏置电压)。
麻烦问下:
1.AIC3100是否支持有源拾音器输入?
2.AIC3100接有源拾音器和无源拾音器电路设计是否有区别?需要怎么设计?
3.AIC3100接有源拾音器和无源拾音器软件配置是否有区别,如果有区别,需要怎么区分配置?
谢谢!
望尽快回复!