TMS570BMS 设计

您好!我也是刚接触 BMS,之前也没有电路板知识,全部都现学的,我现在想参考TI官网上TIDM-TMS570BMS 的设计方案进行照着做

因为刚开始学习,也没有老师指导和同学交流,所以我都是根据参考资料自己理解,也不知道自己理解的是否正确,因为身边没有会的人,我下面的几个问题都是些很基础的问题,但是因为也是初学者没有经验,百度的话也比较含糊,希望有会的老师可以帮我解释下,谢谢!

1)我看到说明书写的需要原件:TMS570LS0432BQ76PL455A-Q1EMB1428QEMB1499QLAUNCHXL-TMS57004BQ76PL455A-Q1 EVM GUI、CSD18504Q5ADAC081S101

针对 LAUNCHXL-TMS57004我的理解是这是个评估板,这个评估板里面是包含TMS570LS0432元件的,所以我在购买时只需要购买 LAUNCHXL-TMS57004评估板即可,不需要再单独购买TMS570LS0432元件。

2)CSD18504Q5ADAC081S101是不是也需要单独购买?我在方案说明书看到里面并没有说要购买,但是在网页上看到设计产品的相关信息中是包括这两个器件的。

3)我看到EMB1428QEMB1499Q电路连接图时看到有关FET晶体管、输入输出监测电阻、输入输出电容、钳位电容、变压器这部分内容,这部分是不是EMB1428QEMB1499Q原件上都已经有了,使用的时候只需要你自己根据实际使用的情况进行数值设置就行,不需要你把这些东西买过来再焊上去对吗?

4)BQ76PL455A-Q1 EVM GUI就是一个BQ76PL455A-Q1的测试软件,我看资料时还发现有卖BQ76PL455A-Q1也有卖BQ76PL455A-Q1EVM的,那我在购买时买那个呢?

5)IDM-TMS570BMS是有源电池平衡电池管理系统,在元件EMB1499Q 上需要连接一个12V电压和一个12V浮动电压对吗?

6)我想测试14节锂电池,我记得曾经好像看到一句话说是如果在使用时BQ76PL455A-Q1元件测得电池不是16节的话,比如我想测试14节电池,会有两个接口不用,应该要把这两个不用的接口短接是吗?还有使用的那种型号的锂电池呢?