DS90LV004和DS90LV804除了通信速度不同其它的区别是什么?
以下是官网上的介绍:
DS90LV004 具有预强制功能的 4 通道 LVDS 缓冲器/中继器
DS90LV804 4 通道 800 Mbps LVDS 缓冲器/中继器
多了一个“预强制功能”请问这个预强制功能是什么意思?
如果说这两款芯片是LVDS信号接收的buffer芯片,那么与之对应信号增加发送芯片是什么?
我有一个手持终端显示设备,线缆长度有7米,液晶屏的分辨率是1024*768,如果我想抗干扰能力更强,除了在接收端加buffer,还有什么芯片可以加?