你好:
请教下,现有一个LED驱动电源方案。
输入特性:1.输入电压:120V -277Vac 频率:47-63HZ ; 2.谐波(THD):THD≤15%(120-277Vac) ; 3.PF:0.95≤PF(120-277Vac)
输出特性:1. 两组输出,每组的输出功率在15W左右 Pout=15W,总的输出功率为P总=2Pout=15*2=30W; 2. 正常工作时灯的电压是Vout=42-43V,每组具有独立的开路和短路保护功能 ;3. 输出为恒流,每组输出电流为Iout=340-360mA 中心值为Iout=350mA; 4. 调光:0-10V调光,在用DC Source调到“0v”的时候要灯要关断,而且灯不能有闪烁现象; 5 .效率:整机的输出效率90%以上(120-277Vac)
这个方案用LM3464A可以实现吗?LM3464A可以调光吗?或者有推荐的其他方案