TI 工程师
我安装Setup_DRV109xx_EVM和LVRTE2014_f2Patchstd 后启动DRV109xx EVM ,总是在如下界面上运行保持,换电脑都是一样,请问是什么原因?我没有连接USB2NY 和DRV10983-Q1 DEMO板(购买了还没到),请问是否必须连接硬件才能启动
TI 工程师
我安装Setup_DRV109xx_EVM和LVRTE2014_f2Patchstd 后启动DRV109xx EVM ,总是在如下界面上运行保持,换电脑都是一样,请问是什么原因?我没有连接USB2NY 和DRV10983-Q1 DEMO板(购买了还没到),请问是否必须连接硬件才能启动
安装该GUI需要安装Labview,请依据安装提示去下载: http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2010-sp1/2292/en/。
另外在安装过程中也会包含Python和USB2ANY,请确保这些程序都被正确安装。