大家好,小弟刚开始接触AWR1642,下载的资料里面有DSS和MSS的工程,按照文章导入,一直报错:
#20 identifier "MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK" is undefined dss_data_path.c /odsdemo_16xx_dss line 554 C/C++ Problem
#20 identifier "MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE" is undefined dss_data_path.c /odsdemo_16xx_dss line 554 C/C++ Problem
一直说找不到这两个量,跟踪进去确实没定义,是否是路径有误呢?但是我是导入的工程,安装SDK和CCS都是默认路径安装的啊,
CCS是8.3的,SDK是2_01_00_04版本。
另外,加入想自己建立一个工程,该选什么类型工程呢,Empty RTCS Project吗?有没有文档说明新建的流程?