按照官方评估板图纸做了个小板,使用tdc100+tdc7200方案测量流速,现在遇到的问题是
1、当tdc1000设置为短测量模式时正常工作(默认复位后的配置值),tdc7200也能捕捉到start stop信号并能计算出tof。
2、当tdc1000设置为标准测量模式时tdc1000似乎可以工作,能产生start信号并且收到回声后产生stop,这时tdc7200好像是没有收到start信号,没有任何反应。也没有INT产生,寄存器标志位也没有置位。
已经为第2条现象折腾很长时间了,希望尽快有人能够答复。