求帮助,LM5176的第25引脚LDRV1在降压测试中G极电压随电流增大而降低,请大神指教

我在做一个升降压直流开关电源,输入电压在29V,输出电压是12V。电流在18A测试中高侧MOS管发热很大,其中在LM5176的第25引脚相位的MOS管在工作5分钟后就发热到110度,然后烧坏掉。检测中发现第25脚LDRV1在降压测试中G极电压随电流增大而降低,电流在10A上升到21A,电压就从3.7V而降低到2V左右,这个就是发热的原因。一般情况下,G极电压应该不会降低,请大神指教。

9 个回复