各位好,小弟参考TI出品的开关电源设计秘笈30例中的第3例做了个12V升压至28V的开关电源供TPA3251数字功放用,电源已经做出来了,输出约28V时带4欧纯电阻负载(约200W)时一切正常,用示波器测试纹波在150mVpp以内(约50mVrms),但这个电源作为TPA3251的供电电源时,却导致TPA3251出现约50W*2(音乐信号,4欧喇叭负载)输出时出现过载保护。可以肯定的是功放设计是没问题的,因为我用其它市面上的可调开关电源供同样的电压给TPA3251,功放是完全正常的。以下为电路图及PCB。请各位高手帮忙分析分析,给点指导思想,谢谢!
下面示波器测试波形为数字功放接4相升压电源大动大动态输出时的电源输入端纹波。在此基础上再加大音量,功放即发生过载保护。
下面示波器测试波形为数字功放用可调开关电源大动态输出时的电源输入端纹波。在此基础上再加大音量,功放完全不会保护直至功放发生剧烈削波失真。