DLP6500 特殊pattern在两种模式下无法下载

各位好:

由于特殊应用,我准备的Pattern比较特殊,结果无法通过GUI使用,在两种模式下出现错误:

1、pre-stored: 包含Pattern的固件经常校验错误,偶尔下载进去,无法使用,而且一使用系统就崩掉,需要重新更新Bootloader

2、on-fly:下载到46%直接崩溃,需要重新更新Bootloader

以上,实验多次,我想把工程发过来试一下。

2 个回复