使用5.1.0版API中的TPG相关接口,实现工厂测试时一些内部信号输出。
当通过OSD菜单快速在test pattern间切换时,偶尔出现只有画面左侧边线变化,其他部分固定在某一个test pattern画面的情况。OSD菜单显示正常。
实现的test pattern: White100%, white10%, white0%, Red100%, Blue100%, Green100%, RampH2048, RGBWramp2048, Colorbar8, CrossHatch
使用的API: TPG_SetSolidField(); TPG_SetGrid(); TPG_SetRampHorizontal(); TPG_SetColorRampHorizontal(); TPG_SetColorbars();
API:5.1.0
DMD:0.65", 1920*1080