您好!
在TIDA-01226参考设计的bom表中,
U62采用LM2940IMP-5,描述为IC REG LDO 5V 1A SOT223。
我基于datasheet中的规格计算了一下,电流规格似乎远达不到1A,
即使不考虑温升,也仅有0.249A左右,似乎不足以驱动后端电路。
计算所用参数如下:
LM2940IMP-5.0
Vin=12V
Vout=5V
Ta=25℃(未考虑产品温升)
Tj(max)=150℃
θja=59.3℃/W
Ig=0.03A
计算得到:Pd=2.108W,Io(max)=0.249A(若考虑温升,电流更小)
(如果计算有误,烦请指出,谢谢!)