各位大神 请教一下 使用C6701开发,怎么配置EMIF CE0控制寄存器访问外部SRAM?
外部SRAM 芯片采用的是AT68166 连接到C6701的CE0接口处
AT68166芯片与C6701控制信号有/AWE /OE /CE 参考了两芯片的相关官方文档 尝试对CE0控制寄存器进行时序配置
即WRSETUP WRSTR WRHLD RDSETUP RDSTR RDHLD 调试过程根据datasheet计算了时序参数 配置CE0CTL寄存器 调用CSL库EMIF_getConfig()查看EMIF 配置 确认配置成功 但采用示波器对/AWE /OE /CE 信号进行测量 结果显示 对CE0寄存器的配置未改变实际输出时序 CCS在线调试的读写操作无法读取正确的数据
经过多次尝试修改CE0CTL寄存器参数 无法实现对输出信号时序的更改 且实际测量时序与EMIF官方文档说明不一致
请各位前辈大神指教 !!!谢谢~