各位工程师好:
我现在使用的是一块C6748的板子,配合XDS100V2和DXS100V3两个仿真器。昨天在使用CCS(版本为CCS7)时突然发现在使用TargetConfiguration进行仿真器连接测试的时候,单击“Test Connection”仿真器无反应,如下图:
单击Test Connection按钮后,弹出下图所示的窗口,但是既不报告成功也不报告失败,只有这一句孤零零的“[Start: Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]”:
尝试过多种办法(包括换用其他仿真器、换用其它USB接口、改换拨码开关使用其他启动方式、重启开发板、重启软件、重启电脑、在设备管理器中删除驱动后重新插入USB等)均以失败告终,但我的电脑在几天前还能够正常连接和使用,而且在同事的电脑上也完全可以正常连接。请问这种情况可能是什么原因造成的?要如何解决?谢谢!