你好,我现在在做的dm368 快速做系统和快速启动。我已经实现UBL直接启动kernel,但是我发现用sfh_DM36x.exe这个工具烧写UBL和kernel太慢了(我将kernel代替uboot),需要几分钟才能完成,我已经实现SD卡启动,所以我尝试在SD卡启动后用nandwrite直接将UBL 和kernel烧写到指定位置,我把UBL代码中ecc校验代码关闭,可以实现kernel拷贝制定存储位置再通过UBL启动内核实现了,但是RBL启动UBL没有反应,请问RBL拷贝UBL时用的哪种ECC校验?