hi:
论坛的大佬,我们最近一个图像板使用DM385AAARD21F,芯片工作温度-40-95℃,我们的供电使用TI的TPS54394,上电时序严格按照时序要求,有FPGA控制,在常温时,工作正常,
现在在-20℃环境下,存储2小时,开机后,发现图像板的功耗会比常温工作时大3.6W,功能是正常的,测量各路供电电压,也是正常的,我们的器件工作温度都是能到-40℃,当单板运行一段时间,板子温度升上去了,功耗也没有恢复正常,如果断电重启单板,图像板板功能正常,功耗也正常了, 请教下,可能是什么原因会导致DM385低温启动功耗偏大?