AM5728如何把H.264压缩视频通过同步422发送?

传输模式:am5728采用标准RS422接口形式传输压缩后的图像数据和视频数据,有效输出数据码率不大于3.2Mbps。

通讯接口:同步RS422

通信速率:3.2 Mbps和1.8Mbps可切换(默认3.2Mbps)

传输方向:am5728到数据终端

数据内容:H.264编码图像数据;

am5728与数据终端接口如图所示,数据传输格式如图2所示:

9 个回复