void CLA_configClaMemory(void)
{
extern uint32_t Cla1funcsRunStart, Cla1funcsLoadStart, Cla1funcsLoadSize;
EALLOW;
#ifdef _FLASH
// Copy over code from FLASH to RAM
memcpy((uint32_t *)&Cla1funcsRunStart, (uint32_t *)&Cla1funcsLoadStart,
(uint32_t)&Cla1funcsLoadSize);
#endif //_FLASH
上面的代码是CLA存储配置函数,其中怎样再cmd文件体现这些呢,谁方便提供下这方面的例程吗?