hi 你好
請問, TM4C123 是否支援I2C , I2C_MASTER_CMD_QUICK_COMMAND 的模式,
我設定此模式, 會造成系統崩潰, 我是運行在TI-RTOS 下,
我的程式如下, 當執行到 I2CMasterControl(I2CPortBase[I2C->bus], I2C_MASTER_CMD_QUICK_COMMAND); 就會崩潰,
//Initialize Master and Slave
I2CMasterInitExpClk(I2CPortBase[I2C->bus], MAP_SysCtlClockGet(), iic_params[I2C->bus].bitRate==I2C_400kHz ? true : false);
// Specify slave address
I2CMasterSlaveAddrSet(I2CPortBase[I2C->bus], I2C->address, false);
// Initiate send of address from Master to Slave
I2CMasterControl(I2CPortBase[I2C->bus], I2C_MASTER_CMD_QUICK_COMMAND);
2. 我的環境如下
tirtos_tivac_2_14_04_31
TivaWare_C_Series-2.1.4.178
IAR 7.4
TM4C123BH6ZRB
謝謝