各位大神元宵节快乐!
我们有一个CC2640R2F的板子,将锂电池的分压加到DIO_23上,希望通过ADC检测电池电量,使用的例程是“adcsinglechannel_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs”,有几个问题请教一下:
1. 例程中adc = ADC_open(Board_ADC0, ¶ms);,这里的Board_ADC0对应的是DIO_23还是DIO_30?
2. 无论用Board_ADC0还是Board_ADC7,取得的电压值都在不停的变换,用万用表测量电池电压并没有明显的变化,所以ADC采样的值会在一定范围内波动吗?
3. 目前通过电阻分压加在DIO_23上的电压是1/2 电源电压,理论上应该是0-2.1 V之间(锂电池满充电压4.2V),是否在ADC电压测量的范围内?我在有些资料里看到1.4V的参考电压,跟加载到DIO_23上的电压是否有关系?
谢谢。