新年好,TI team!
我对CMD_PROP_CS和CMD_PROP_RX_SNIFF的载波侦听过程不太理解
1.资料上说这四个过程是同时进行的,感觉难以理解,不应该是按先后顺序执行吗?
2.WOR例程中,rxSniffCmd->csEndTime设置的比相关周期时间短,也给出了理由。但是前导码不是必须在一个相关周期内判断峰值什么的吗,强制执行一次侦听能判断出是否有前导码存在么,二者究竟什么关系?
3.发送500ms的前导码,接收端在500ms末醒来还能检测到前导码吗?
4.rxSniffCmd->endTime = (uint32_t)(rxEndTimeUs * US_TO_RAT_TICKS);,按计算sniff醒来的时间是2s多,实测是几ms,这是哪里理解错了?
请帮忙有针对性的解答一下哦,争取一次结帖,谢谢!