我们这边测试CC3200时发现模块出现WIFI连接不稳定现象
现象如下:(1)模块和PC连接同一个路由,路由网络模式设置为11g/b/n模式,模块作TCP Client 与PC建立TCP连接,进行透传,附近WIFI热点较多时,
出现频繁重 连的现象
(白天测试8小时重连7-8次,晚上测试8小时重连4-5次),换到WIFI环境较好的地方(附近WIFI数量4-5个),测试8小时则未出现重连现象。
(2)将路由网络模式切换成11b时,在WIFI热点较多的环境下,未出现重连现象。
请问对此问题是否更新过相关驱动或SDK?如有更新, 请将更新的相关资料发我一下,谢谢。