系统是一个协调器带多个终端,没有路由器, 终端可以迁移到别的协调器,目前终端迁移重新入网,协调器中删除不继续发消息的终端都可以实现,但是有余内存限制已经尽可能的缩减内存的情况下只能连接最多58个终端.
#if !defined INT_HEAP_LEN
#if defined RTR_NWK
#define INT_HEAP_LEN 3072
#else
#define INT_HEAP_LEN 2048
#endif
修改INT_HEAP_LEN 后可以增加终端数量 #define NWK_MAX_DEVICE_LIST 最大到110+的样子 编译正常通过 但是运行不正常,是哪里的问题?
协调器只做透传,收到终端节点信息以后直接通过UART发出,不做别的处理.
请问应该如何修改内存使用扩大能接收的终端节点数量,谢谢