Other Parts Discussed in Post: INA240

基于分流的 ±500A 汽车精密电流感应参考设计

    

描述

该基于分流的电流传感器参考设计可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。精密电流传感在大量的汽车应用(包括电池管理系统、电机电流等)中至关重要。一般而言,这些位置中的非线性、温度漂移和分流容差可能会导致精度很差。该设计通过使用 TI 的电流分流监视器和信号调节器(INA240、PGA400-Q1)解决了这些问题。

 

特性

  • 0.2% FSR 的精度,温度范围为 -40°C 至 125°C
  • 适用于 ±500A 高侧/低侧电流传感
  • 针对温度和非线性进行补偿(二阶温度和线性补偿算法)
  • 针对线束故障的保护(过压保护、反极性保护、输入/输出信号保护)
  • 电磁干扰 (EMI) 保护
  
      
 
图 1: 板图
图 2:方框图
 
Anonymous