Other Parts Discussed in Post: TIDA-01255

汽车增强型隔离 CAN 参考设计

    

描述

TIDA-01255 参考设计是专为隔离式 CAN 通信而设计的,它被广泛使用于汽车环境。在混合动力汽车与电动汽车 (HEV/EV)中 、一款完善的高压网络相对于底板接地是浮动的。在浮动的高低电压系统之间的电源和通信通道连接需要隔离。TIDA-01255 参考设计支持带有简单隔离变压驱动器的应用,用于转换功率,并具有低传输延迟,从而降低环路延迟 , 支持 CAN的更高波特率。

 

特性

  • 灵活高速的 CAN 通信
  • 低环路延迟 (通常为 136 ηs) 以支持高速仲裁速率
  • 750mW 功率传输,具有 3kV 隔离
  • ± 70V 总线故障保护
  • 符合 ISO11898-2CAN 标准
  
      
 
图 1: 板图
图 2:方框图
 
Anonymous