<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>USB Type-C™：您的ESD解决方案是否保护端口？</title><link>/blogs_/b/analogwire/posts/usb-type-c-esd</link><description>若您是一名设计师，负责将系统中的USB端口迁移到最新的 USB标准和USB Type-C连接器 ，那么您可能已考虑过一些事情。 
 ESD 保护 
 首先，与从外部将连接器暴露给用户的所有系统一样，您的系统需具有国际电工委员会（IEC）61000-4-2静电放电（ESD）保护。您还需要保护比以前的USB Type-A或USB Micro-B连接器更多的信号引脚。24引脚USB Type-C连接器（图1）需要为两个差分对（D + / D-）提供ESD保护，用于USB 2.0数据；四个差分对用于最高可达20Gbps</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>