<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>新颖的想法：创造一个带有较低额定输入电压控制器的150V非同步降压解决方案</title><link>/blogs_/b/analogwire/posts/150v</link><description>在如今的许多应用中，要求的额定输入电压超过许多现有DC/DC控制器的V IN 最大额定值。对此，传统的解决办法包括使用昂贵的前端保护或实现低端栅极驱动器件。这意味着采用隔离拓扑，如反激式转换器。隔离拓扑通常需要自定义磁性，且与非隔离方法相比，设计复杂性和成本也有所增加。 
 存在着另一种解决方案，可以通过使用V IN max （最大输入电压）小于系统输入电压的简易降压控制器来解决问题。这是如何实现的呢？ 
 降压控制器通常来源于参考电位（0V）的偏置电源（图1a）。偏置电源来自输入电压；因此</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>