<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>基于500MHz带宽的TPS563209输出电压噪声优化和测试</title><link>/blogs_/b/analogwire/posts/500mhz-tps563209</link><description>作者：TI 工程师 Max Han
简介
小功率DCDC芯片及其应用电路已广泛应用于工业和消费等电子类产品中，由于系统中的滤波电路和去耦电容等使系统具有一定的抗高频纹波干扰能力，因此在测量DCDC的输出电压纹波时，示波器的带宽限制通常选择20MHz。但是在某些高精密测量系统和射频应用系统中，高频纹波会给系统带来一系列干扰问题，因此，为了验证DCDC输出电压纹波是否满足系统对于高频纹波的限制，测量电压纹波时示波器带宽限制会选择500MHz，称为DCDC的输出电压噪声测试。由于高频信号易于通过寄生参</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator><item><title>回复:基于500MHz带宽的TPS563209输出电压噪声优化和测试</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/500mhz-tps563209</link><pubDate>Fri, 25 Jun 2021 06:37:07 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:29417742-4070-4a2e-8da8-ec39ab0ee06a</guid><dc:creator>xianhua meng</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;您好，这方面的测试资料和教程能否帮忙多提供一些，包括纹波等测试，谢谢！&lt;/p&gt;&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52848&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item></channel></rss>