<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>德州仪器的高效集成电源（适用于NXP处理器和Xilinx FPGA）</title><link>/blogs_/b/analogwire/posts/nxp-xilinx-fpga</link><description>TI广泛的电源管理IC产品组合可支持NXP处理器和Xilinx FPGAs的需求。从我们完整的参考设计（带有文档的硬件和软件）中可以看出，TI PMIC可配置为支持非TI处理器供电。
 
这些参考设计基于用户可编程的PMIC（如 TPS6521815 ），使用户能够对非易失性EEPROM存储器进行编程，以产生所需的电压、排序和其他特殊功能，从而简化设计并缩短上市时间。同一个设备可以多次编程，为不同系统中的各种处理器或FPGA供电，而不需要更改印刷电路板，因此可以最小化电路板上的组件数量。 
..</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>