集电容式触控和主机控制器功能,节约时间、成本以及电路板空间

作者:德州仪器Ali Anwar

工业设计比以往任何时候都发展地更快,以提供美观和可靠的人机界面(HMI),特别是在家电和楼宇安保系统中。机械按钮和旋钮正在让位于电容式触控,德州仪器的CapTIvate™电容式触控传感微控制器(MCU)正在引领这类用户体验革命。

新型MSP430FR2675MSP430FR2676器件将有助于通过电容式触控扩展您的设计,同时节省时间、电路板空间从而降低成本节省。以下是对CapTIvate优势的快速概述,特别针对这两款新器件:

  • 便于使用:通过一系列广泛的工具和资源,您可以节省时间并更快地发布产品- 在不到5分钟的时间内开始您的设计。

  • 多功能性:提供具有完全可配置性的设计灵活性,包括自电容和互电容传感器以及用于按钮、滑块、滚轮和接近感应的综合控件库。

  • 最低功率:无需CPU干预即可自动检测触控,确保较长的电池使用寿命。

  • 鲁棒性和可靠性:通过IEC和IPX认证的抗传导噪声和防水解决方案,避免错误触控检测并实现卓越的可靠性。

图1 - MSP430FR267x 微控制器框图

正如图1所述,MSP430FR2675MSP430FR2676提供32KB和64KB的非易失性存储器,为您提供更多的代码空间来运行应用程序代码或存储/记录数据。更高的引脚数封装(包括32引脚VQFN、40引脚LQFP和48引脚LQFP)提供了足够的串行通信端口和GPIO,可与其他系统组件连接。若您想与模拟传感器连接,集成的12位ADC可满足您的需求。为何还要依靠双芯片(主机微控制器+分立式电容式触控微控制器)解决方案?设计人员可利用CapTIvate™电容式触控传感微控制器单芯片解决方案,从而节省BOM成本和电路板空间。

经过认证,这些器件适用于高达105℃的扩展温度范围—— 这是家电应用中设计人员的关键要求。此外,Captivate IP 可自动执行多种抗噪声后处理技术,如多频扫描和过采样,从而实现更强大的电容式触控。凭借这些功能组合,MSP430FR2675MSP430FR2676可作为您应用中的主系统控制器!

产品组合可扩展性和生态系统

图2 - CapTIvate MCU产品组合

项目要求可能会随时变化,过程中可能需要灵活地添加或删除功能。若您希望设计具有平台性,则需要一个可满足您要求的MCU系列。

通过MSP430FR2633以及MSP430FR2675MSP430FR2676的引入,CapTIvate现在提供针对16KB、32KB和64KB微控制器的引脚兼容解决方案,其采用32引脚四方扁平无引线(QFN)封装(见图2),因此即使要求不断变化,您也无需从头开始重新设计。

探索这些新器件如何通过推动电容式触控的极限并充当主系统微控制器,从而彻底改变您的HMI。立即购买MSP430FR2675MSP430FR2676微控制器样品。

其他资源: