无线连接和低功耗嵌入式处理技术的进步已为智能家居和楼宇提供了新的应用。当然,大部分智能家居系统都具有一个处在固定位置的控制面板或基本单元,可以插入交流电源系统。但也可能有一些构成整个系统一部分的分布式(和可移动)无线传感器或摄像头。这些外围设备并不总是靠近永久电源。图1所示为具有多个远程外围设备和中央网关(控制器)的典型系统。

 

 

1:智能家居的示例

 

这些无线传感器或摄像头中的许多类型将需要电池且频繁使用,需要定期更换电池,从而增加了维护成本。因此,对于这些模块化配件,可充电电池越来越受欢迎。在某些情况下,控制面板单元也配有电池,以在交流电源故障的情况下提供备用电源或报警。

 

若您正在开发智能家居系统,您可能希望将您的工作集中在系统功能上,而非集中于供电和再充电的基本任务。由于锂离子电池近年来变得如此普遍,因此专用充电IC解决方案有许多选择。

 

对于小电池和低充电电流,您可使用经济高效(且相对容易实现)的线性充电器。但是高性能外围设备(如高分辨率摄像头)可能需要较大容量的电池来确保长时间运行。这意味着您需要更多的充电电流,这将需要一个开关模式充电器。否则,由于线性充电器中的功率损耗而产生的热量将会过多。

 

不幸的是,许多高电流开关模式充电器需要来自主机处理器的软件控制,您需要投入额外的工程时间。这些可编程充电器的好处是您可灵活地将电路适应不同的电池类型和充电电流。其他开关模式充电器可能需要外部功率FET或电流感测元件来实现可变充电电流。

 

您如何为不同的电池类型提供可调节、灵活的解决方案,而无需投资软件开发或布局复杂的PCB?bq25606充电器可发挥作用。图2所示的电路提供了典型的单节电池充电和系统电源解决方案所需的全部功能。bq25606可使用数个电阻值来优化充电电流和电池端子电压。它还具有内置的过压保护功能,可防止电源线或连接瞬变,并可自动检测大多数标准USB电源的可用电源。

 

您可通过几种简单的外部元件选择来调节输入电流限制和充电电流,并设置电池电压(根据需要,给定电池类型为4.2V、4.35V或4.4V)。若您需要一个易于使用的通用电池充电解决方案,“智能”不会显得如此复杂。 

 

2bq25606实现原理图

 

在一个动态且不断变化的市场中,您的最终产品的成功可能取决于竞争对手产品的上市速度。假设您正在使用标准类型的锂离子电源,则可使用简单的即插即用独立充电解决方案,以节省相比于开发定制或可编程解决方案的时间。使用bq25606,您可通过数个简易部件选择来优化充电电流和电压设置,并在几分钟内启动并运行!

 

其他信息:

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/07/28/powering-the-smart-home-with-a-simple-charger

Anonymous