Other Parts Discussed in Post: TPS61099, TPS63810

By Haiwen Huang

随着近几年TWS耳机的爆发式增长,越来越多的终端客户对TWS耳机的体积,续航,音质等提出了更高的要求。

以下我们从续航的角度给大家推荐TI最新的解决方案。图一是一个典型的TWS耳机电源框图,用一颗Iq(静态电流)低至600nA的升压芯片TPS61099将电池电压升到5V同时给两个耳机端供电。耳机端电池电压存在电压差,这将降低充电效率。

图一

     TI创新性地采用2颗升降压芯片TPS63810分别给两个耳机端供电,提高整机效率的同时,降低了耳机及耳机仓的温度,改善了用户体验。我们从下面几个方面来介绍TPS63810方案:

1. TPS63810芯片介绍

a. TPS63810是具有I²C接口的内置四个MOSFET的 2.5A 降压/升压转换器

b. 输入电压范围是2.2V至5.5V,可以很好的覆盖单节锂电的电压。

c. 输出电压范围是1.8V至5.2V,在运行和关断期间I²C均可以配置输出电压。

d. DSBGA 2.3mm × 1.4mm 小封装,外围只用配置4颗零件,如图二所示。

                                                

                                           图二

2. TPS63810升降压方案系统框图介绍

a. 以下是采用TPS63810 TWS耳机电源系统框图

b. 充电仓端采用2颗TPS63810分别给2个耳机端供电。

c. MCU通过读取耳机端的电压,来调整TPS63810的输出。

                       

                                                               图三                  

 

3. 图四是TPS63810方案跟传统方案的对比表,在充电效率,整机温度以及电池寿命方面都得到了极大的改善。

功能

TPS63810

Boost

Boost+LDO

Boost+Buck

充电效率

92%-93%

70%-72%

70%-72%

82%-85%

耳机仓温度

Low

Low

Normal

Low

耳机温度

Low

High

Low

Low

耳机仓电池寿命

Best

Normal

Normal

Better

                                                                                                 图四

4. 图五所示为2个耳机端电量有差异的时候,2颗TPS63810可以分别给不同电量的耳机电池充电,从而保证任何情况下都可以做到充电电压跟电池电压都是最小压差,从而提高充电效率。

图五

5. 以下链接是TPS63810方案的中英文视频讲解。

英文:https://training.ti.com/extend-battery-life-tws-and-hearing-aids-earphones-buck-boost-converter

中文:

http://training.eeworld.com.cn/TI/show/course/5346

https://edu.21ic.com/video/3502#intro-video

http://edu.21dianyuan.com/index/course_info/cid/858

推荐产品列表:

TPS63810 :具有 I 2C 接口的 2.5A 降压/升压转换器

BQ25619 :   具有 20mA 终止电流和 1A 升压电流的 I2C 控制型 1.5A 单节降压型电池充电器

BQ25155 :   具有 10nA IQ、电源路径、稳压系统电压、16 位 ADC 和 LDO 的 500mA 单节电池线性充电器

BQ24040 :   具有 4.2V VBAT 和温度感应功能的独立型单节电池 1A 线性电池充电器

BQ27426 :  带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计

Anonymous