<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>为你的应用选择合适的PMBus负载点 (POL) 解决方案</title><link>/blogs_/b/power_house/posts/pmbus-pol</link><description>作者：Aarsh Shah 
 你需要监视系统运行，或者是搜集电源的有关数据吗？如果回答是肯定的，那么PMBus就非常适合你。 
 PMBus是一项行业标准协议，它可以简化与电源转换器和电源系统中其它设备的2线制数字通信。在你的系统中使用PMBus可以减少设计时间、降低风险和成本，从而增加电源的功率密度和可靠性，并且优化组件性能和效率。PMBus使你能够监视电流、电压和温度，并且报告和记录故障。在使用PMBus时，通过将全新缺省参数储存在非易失性存储器中，设计人员能够在设备运行期间配置IC，从而在较短的时间周期内生成并验证全新设计</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>