<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>低压降稳压器，让一切更简单</title><link>/blogs_/b/power_house/posts/52373</link><description>在亚洲生活和工作让我遇到了很多有趣的支持问题。例如，最近有人问我TI有没有针对低压降控制器的跨设备。该控制器位于小外形晶体管(SOT)-236封装内，该封装在印刷电路板（PCB）上所占面积为3mm&amp;#215;3mm。图1所示为所推荐的控制器原理图。 
 
 图 1 ：简单的低压降控制器 
 从表面来看，使用高电流稳压器似乎是不错的选择。了解到设计工程师想要支持1.35V IN 到1.0V OUT 的最大4A电流后，我推荐其使用 TPS7A85 。 TPS7A85 并非控制器，但其可以完全集成到3.5mm</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>