<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>在USB智能手机充电应用中偏置SR控制器IC</title><link>/blogs_/b/power_house/posts/usb-sr-ic</link><description>人们对能源使用效率和节能的关注日益增强，同步整流器（SR）有助于提高将离线交流电源转换为用于USB智能手机电池充电5V电源的效率。在该转换期间，SR控制器集成电路（IC）需要适当的偏置，以便向SR MOSFET提供充足的驱动。USB应用中的偏置电压通常高于4V。由于BC1.2 USB电池充电标准规定电源适配器输出范围为4.1V至6V，因此可以从该输出偏置SR控制器IC，如图1所示。 
 
 

 

 

 
 
 图 1 ：采用 SR 控制器偏置输出电压的反激式转换器 
</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>