<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>一种基于TPS61022的恒定且可调输出功率的加热单元供电方案</title><link>/blogs_/b/power_house/posts/tps61022</link><description>摘要
这篇博客给出了一种加热单元的供电解决方案，主要包括一节锂电池，一个升压电路（ TPS61022 ）和一个加热电阻（2 &amp;Omega;）。这个解决方案支持最高12.5W（5V/2.5A）输出，并且功率连续可调。通过在加热单元里加入一个升压电路，可以使得加热单元获得更高和更稳定的输出电压。同时，这个方案带有输出功率连续可调的功能，使得加热单元的设计更加灵活。
1 加热单元的介绍
加热单元的基本结构如图1所示，主要包括锂电池，相关充电电路和接口；加热电阻丝；中央控制器（MCU）和气流检测的传感器等。...</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>