<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>LM3644在工业扫描中应用使用指南</title><link>/blogs_/b/power_house/posts/lm3644</link><description>TI shanghai FAE: Eric Xiong
在传统的消费类电子如手机的闪关灯的驱动中， LM3644 被广泛使用，其单路独立输出1.5A，多种模式（闪光，照明，红外模式）可供选择，可以通过软件和I/O独立控制。配合相机使用时， LM3644 可供选择的持续时间为毫秒级， LM3644 可以软件设置10ms至400ms. 但是在工业扫描应用中，需要使用短时高亮的闪光配合扫描传感器以达到扫描速度和性能，其时序时间可以低至100us, 幅度可以达到1A。
 
为了达到完美的电流波形，传统的电路都是采用分</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>