<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>如何使用UCC217XX实现高精度的温度采样？</title><link>/blogs_/b/power_house/posts/ucc217xx</link><description>Other Parts Discussed in Post: TPS715-Q1 , UCC21750 作者：Yuan Tan 
 1. 基本特性介绍 
 UCC217XX-Q1是一系列电流隔离单通道栅极驱动器，可用于驱动碳化硅 MOSFET 和IGBT ，具有高级保护功能，一流的动态性能和稳健性。该系列隔离栅极驱动器的主要特性介绍有： 
 Basic features: 
 
 3/5.7kV RMS isolation voltage 
 10A drive strength 
 12V VDD</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>