我们在上周发布了一款特有AM335x的全新TI Design:太阳能逆变器网关开发平台参考设计。太阳能逆变器网关是整个太阳能逆变器解决方案中的一个重要部件;它们为系统所有者(也许是家庭用户或一家大型太阳能工厂)提供了一种方法。用这个方法,用户可以监视生产和电池板效率、接收与系统健康情况相关的警报、并且将制造商提供的固件更新推送到太阳能逆变器中。在不久的将来,太阳能逆变器网关甚至有可能通过IEC61850等协议(在最近一篇TI的电网互连博客中,我们曾讨论过这个协议)与电网进行通信。

根据光伏系统总体架构的不同,太阳能逆变器网关常见于独立装置中,还可以被内置于逆变器中。对于支持多组太阳能电池板运行的传统太阳能逆变器,由于逆变器的总数会比较低,而且一个网关对应一个逆变器,集成式太阳能逆变器网关会更有用处。然而,由于能量生成的总体效率不断增加,很多光伏系统采用的是微型逆变器,在这种应用中,每块太阳能电池板都有一个逆变器。在使用这种模式时,为每个逆变器都配备一个网关显然是不经济的,而效率也会受到影响。因此,能够连接至多个逆变器的独立网关成为首选解决方案。目前市面上的某些太阳能逆变器网关可以连接超过600个微型逆变器。这款特有Sitara AM335x处理器的TI Design不论对于集成式还是独立太阳能逆变器网关来说,都是一个比较好的解决方案;这个TI设计还描述了如何用TI的TMDXEVM3358来迅速构建一个太阳能逆变器网关设计。

查看TI Design,进一步了解AM335x在太阳能逆变器网关应用中的使用方法,也一定要看一看由TI和Nuvation共同举办的“绿色电网:测量、控制与通信”在线研讨会。在这个研讨会中,我们讨论了,电网在融合了越来越多可再生能源时所面临的挑战,以及应对这些挑战的解决方案。

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/process/archive/2015/07/28/solar-inverter-gateways-made-simple-with-am335x

Anonymous