医疗器械行业对开发人员来说充满了新的机遇,因为高级患者监护和远程护理服务在美国各地的人气正迅速攀升。开发人员孜孜以求,想找到一种可持续发展的医疗保健解决方案,目标是惠及更多的患者并借助当前可用的人力资源提供更好的护理服务。医疗保健专家预测,通过为患者提供世界一流的护理服务同时让他们享受身处自己家中的舒适惬意,我们可解决整个行业的许多老问题。高级患者监护系统能使医生更容易地进行诊断;通过在家庭护理行业采用类似的监护技术,我们正开始建立更有效的医疗监护基础设施。

让医疗器械平台既可监测大量生命体征同时又能被连接到医疗网络的超前愿望正在变成现实。随着新市场的出现,医疗器械行业正面临着必须应对的独特嵌入式处理挑战。高级患者监护开发领域所用的处理器必须具有高性能,旨在不断进行患者状况分析;还要有足够的灵活性,以便在单个平台上提供诸多监护服务。幸运的是,TI的全新Sitara AM57x系列处理器似乎是一种理想的解决方案,可满足快速发展的高级患者监护系统和远程监护市场与众不同的需求。

 

高级患者监护系统在医院用来聚集多种监测功能,如血压监测功能、心电图(ECG)监测功能、Sp02监测功能、患者体温监测功能等等。将许多监测资源集成到一个解决方案可让医生作出更及时、更有根据的决定。Sitara AM57x处理器是一种单芯片解决方案,支持对生命体征监测功能进行这类尖端的集成;并使制造商能易如反掌地把高清(HD)显示器整合到监护系统;同时还包括高性能C66x DSP和ARM® Cortex®-A15内核,可用来进行传感器数据运算和处理。该处理器上的双吉比特以太网端口允许轻松的网络通信 —— 这种通信用于为护士配备的便携式告警通知装置乃至可让家庭成员远程查看生命体征的移动应用。

 

下一批适合家庭用的高级患者监护系统需要互联网连接、更高性能分析以及实时的视频和音频功能,目的是为患者提供与医疗保健专业人士面对面互动的更传统体验。AM57x处理器为可获得所有这些必要东西的硬件平台提供了处理器解决方案。借助片上系统(SoC)中心的一个或两个ARM Cortex-A15内核的选项,该处理器可在一个熟悉的架构上实现高性能计算能力。视频和图形加速器允许1080p甚至3D视频输出,使Sitara开发人员除了能给患者提供监测关键生命体征的选项外还可奉上面对面流播的选项。

 

节约成本始终是开发人员最关心的问题。AM57x处理器产品组合具有高度的可扩展性,这给医疗器械创造者提供了选项,以便开发这样一种解决方案 —— 需要一个或两个ARM Cortex-A15内核,或需要一个或两个C66x DSP内核;具有各种性能,从而允许一次监测多种生命体征,并且物美价廉。Sitara的可扩展性提供了多种价位,让设计人员能选择一种可为他们的降压器件提供最佳拆裂同时又能保持一致硬件平台的处理器。

TI的全新Sitara AM57x系列处理器在可扩展性、成本效益、性能和连接性方面的无缝结合将使医疗器械行业受益无穷。很显然,这些处理器是功能强大的嵌入式处理解决方案,适用于支持医院内和远程高级监护系统、非常复杂但可实现的患者监控平台。

 

我们将在其它博客中专门讨论AM57x处理器用于智能电网工业应用时彰显出的优势,请务必赏光阅读!

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/process/archive/2015/11/03/medical-devices-turn-to-sitara

Anonymous